Super-große Befestigungen, C-234

Super-große Befestigungen, C-234
[Features]
· Main body has 3 levels of catches, and it is powerfully designed for large housing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-234

Teilenummer
C-234
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.60 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 1370 Gesamtlänge(mm) 245 Gesamtbreite(mm) 66
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Produktcode 21414

Sie befinden sich auf der Seite für Super-große Befestigungen, C-234, die Teilenummer ist C-234.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-234.

Technischer Support