Rostfreier Edelstahl Bündige Griffleiste mit automatischer Verriegelung A-1480

Rostfreier Edelstahl Bündige Griffleiste mit automatischer Verriegelung A-1480
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1480-TAK60).
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1480-1
A-1480-1-TAK60
A-1480-2
A-1480-2-TAK60
A-1480-3
A-1480-3-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

196.98 €

1 10 Arbeitstage 0200190484901972

196.98 €

1 10 Arbeitstage TAK60190484904158

190.27 €

1 10 Arbeitstage 0200160404701973

190.27 €

1 10 Arbeitstage TAK60160404704159

182.60 €

1 10 Arbeitstage 0200142324601974

182.60 €

1 10 Arbeitstage TAK60142324604160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Haarlinie Zubehör Riegel

Technischer Support