Edelstahl Lukenschloss A-1288

Edelstahl Lukenschloss A-1288
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· The stopper lifts vertically by rotation of the handle and seals the door.
· It is a waterproof sealed type.
· Waterproof standard IPX3 equivalent

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1288-2-1

Teilenummer
A-1288-2-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

177.81 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schiff, Rüttlerausrüstung, Umweltausrüstung Ausführung Grundkorpus Werkstoff Stahlguss (rostfrei)
Oberflächenbehandlung Geraute Oberfläche Spezifikation1 Mit Schlüssel Zubehör Spezieller Verschluss
Außendurchmesser(mm) 64 Produktcode 01272

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Lukenschloss A-1288, die Teilenummer ist A-1288-2-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1288-2-1.

Technischer Support