Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1140-H-1-1 |
A-1140-H-1-1-TAK60 |
A-1140-H-2-1 |
A-1140-H-2-1-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 152 | 60 | 100.5 | Bis zu 8,5 | 03372 | ||
129.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 152 | 60 | 100.5 | Bis zu 8,5 | 04138 | ||
123.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0200 | 120 | 48 | 75.3 | Bis zu 5,5 | 03374 | ||
123.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 120 | 48 | 75.3 | Bis zu 5,5 | 04139 |
Loading...
Anwendung | Freiluftschrank, Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Spiegelpolierte Oberfläche | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften