Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-195-1
Anwendung | Deckel, Deckenbox in Bus, Messgeräte | Schlüssel | A | Grundkörperlänge(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Korpusbreite(mm) | 32 | Kompatible Plattendicke | 0.8~2.3mm | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
Oberflächenbehandlung | Chrom satiniert (MZCr) | Ausführung | Griffkörper | Zubehör | Zwei Schlüssel |
Produktcode | 00540 |
Sie befinden sich auf der Seite für Griff mit Verriegelung A-195, die Teilenummer ist A-195-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-195-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften