Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AP-501-3-1
Werkstoff | Polyamid | Oberflächenbehandlung | Maserung | Anzahl der Schlüssel | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Kompatible Plattendicke(mm) | 1.6 | Zubehör | Riegel | Gesamtlänge(mm) | 87.6 |
Gesamtbreite(mm) | 31.6 | Volle Höhe(mm) | 26.2 | Produktcode | 04143 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff eingelassener Griff AP-501, die Teilenummer ist AP-501-3-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-501-3-1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften