Flacher Hebegriff A-204

Flacher Hebegriff A-204
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· (A-1204).
· Tighten the door by pushing down on the handle.
· When pulling up the handle, the clasp retracts about 3 mm, and it can be opened and closed using the handle.
· Left and right dual use type.
· Improved waterproofness. (Packing used in and outside)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-204
A-204-3-1
A-204-3-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation1 Anzahl der Schlüssel Zubehör Produktcode

21.30 €

1 6 Arbeitstage Winkel: 360° (frei)Ohne PassfederSpezieller Verschluss, Montageplatte, Schraubensatz00549

28.17 €

1 6 Arbeitstage Winkel: 90°0050Spezieller Verschluss, Montageplatte, Schraubensatz, 2Schlüssel01714

25.43 €

1 6 Arbeitstage Winkel: 90°Ohne PassfederSpezieller Verschluss, Montageplatte, Schraubensatz01715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld, große dichtschließende Tür Ausführung Griffkörper Werkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Verchromung Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Kompatible Plattendicke(mm) 3
Gesamtlänge(mm) 78 Gesamtbreite(mm) 35 Volle Höhe(mm) 58

Technischer Support