Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-490-1 |
A-490-1-TAK60 |
A-490-2 |
A-490-2-TAK60 |
A-490-3 |
A-490-3-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Schlüssel | Kompatible Plattendicke (mm) | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | R0220 | 2.3 | 190 | 48 | 50.7 | 01219 | ||
52.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | TAK60 | 2.3 | 190 | 48 | 50.7 | 04060 | ||
50.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | R0220 | 2.3 | 160 | 40 | 48.8 | 01220 | |
52.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | TAK60 | 2.3 | 160 | 40 | 48.8 | 04061 | ||
49.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | R0220 | 3.2 | 142 | 32 | 47.8 | 01221 | |
51.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | TAK60 | 3.2 | 142 | 32 | 47.8 | 04062 |
Loading...
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Melamin-Alkydharz-Einbrennbeschichtung | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Zubehör | Riegel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Kompatible Plattendicke(mm)
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften