Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-603

Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-603
  • Mengenrabatt
[Features]
· Even when locked, there is an inner compartment safety push bar inside the cabinet which can be opened with the operation of a safety mechanism (FC-700/FC-701/FC-702).
· The main body and the plate are screwed from the inside of the door as a crime prevention design.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-603

Teilenummer
FA-603
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kleine Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Trockenlagern usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Anzahl der Schlüssel 0350
Zubehör Zwei Schlüssel Gesamtlänge(mm) 248 Gesamtbreite(mm) 66
Volle Höhe(mm) 48.5 Produktcode 60015 Hinweis Die Schließblech ist separat erhältlich.

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-603, die Teilenummer ist FA-603.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-603.

Technischer Support