Edelstahl-Schaufelform-Griff A-1880

Edelstahl-Schaufelform-Griff A-1880
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· The lock has a dust-proof shutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1880-1W

Teilenummer
A-1880-1W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.74 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel SP1 Grundkörperlänge(mm) 139.5 Korpusbreite(mm) 108
Tiefe(mm) 56 Werkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Geraute Oberfläche
Produktcode 03136

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schaufelform-Griff A-1880, die Teilenummer ist A-1880-1W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1880-1W.

Technischer Support