Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-151-ST-3
Anwendung | Schließblech für ein-151 | Grundkörperlänge(mm) | 62 | Korpusbreite(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 8 | Kompatible Plattendicke | 3 | Werkstoff | Zinklegierung |
Oberflächenbehandlung | Verchromung | Produktcode | 01758 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spitze, A-151-ST-3, die Teilenummer ist A-151-ST-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-151-ST-3.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften