Spitze, A-151-ST-4

Spitze, A-151-ST-4
[Merkmale] Riegelaufnahme. [Merkmale] Material: Edelstahlblech (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)), Oberflächenbehandlung: Trowalisieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-151-ST-4

Teilenummer
A-151-ST-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.54 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schließblech für ein-151 Grundkörperlänge(mm) 55 Korpusbreite(mm) 39
Tiefe(mm) 8.3 Kompatible Plattendicke 3 Werkstoff Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 02087

Sie befinden sich auf der Seite für Spitze, A-151-ST-4, die Teilenummer ist A-151-ST-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-151-ST-4.

Technischer Support