Riegel für Schiebeknopf C-214

Riegel für Schiebeknopf C-214
[Features]
· Moving the button in the direction of the arrow will move the latch by 6.2 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-214

Teilenummer
C-214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 51 Korpusbreite(mm) 35 Tiefe(mm) 12.3
Werkstoff Aluminiumplatte Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Produktcode 21340

Sie befinden sich auf der Seite für Riegel für Schiebeknopf C-214, die Teilenummer ist C-214.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-214.

Technischer Support