Vierkantiger Riegel C-168

Vierkantiger Riegel C-168
  • Mengenrabatt
[Features]
· 10 mm latch will operate with 50° rotation left and right.
· Ideal for one-touch doors

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-168

Teilenummer
C-168
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 60.5 Korpusbreite(mm) 80 Tiefe(mm) 14
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Produktcode 20479

Sie befinden sich auf der Seite für Vierkantiger Riegel C-168, die Teilenummer ist C-168.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-168.

Technischer Support