Mitnehmersperre C-195-1

Mitnehmersperre C-195-1
  • Mengenrabatt
[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Open and close easily using a coin/screwdriver, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-195-1

Teilenummer
C-195-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Grundkorpus Gesamtlänge(L (mm)) 26.5 Schloss, Außendurchmesser(mm) 25
Werkstoff Grundkörper Zinklegierung Oberflächenbehandlung Verchromung Produktcode 20498

Sie befinden sich auf der Seite für Mitnehmersperre C-195-1, die Teilenummer ist C-195-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-195-1.

Technischer Support