Rolleneinheit für Stange (AC-25-RB)

Rolleneinheit für Stange (AC-25-RB)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Change the vertical motion of the rod bar with tightening force.
· Door can be easily tightened.
· Housing will not be scratched.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC-25-RB

Teilenummer
AC-25-RB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korpus Gesamtlänge(mm) 55 Korpusbreite(mm) 30 Korpusdicke(mm) 7
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Produktcode 1474

Sie befinden sich auf der Seite für Rolleneinheit für Stange (AC-25-RB) , die Teilenummer ist AC-25-RB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-25-RB.

Technischer Support