Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-812-C-2L-1 |
FA-812-C-2L-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passfeder | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
72.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | Mit Passfeder | 60870 | ||
41.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | Ohne Passfeder | 60872 |
Loading...
Korpus Gesamtlänge(mm) | 162 | Korpusbreite(mm) | 93 | Korpus Dicke(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Passende Knäufe Querschnittsfläche Abmessung | Breite 34 Dicke 12,5 | Werkstoff | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung |
Ringhülse | (Silber-Metallic) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passfeder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften