Edelstahl-Quadrat / Rundes Loch Rohrverbindung Quadrat / Gewindeausführung (parallel zur Welle 2 Schrauben)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

USQ16-235

Teilenummer
USQ16-235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.29 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Parallel mit Gewinde Säulen-Ø(mm) 16 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Befestigungsbohrung Schraubengröße M M5 □A (□S)(mm) □16

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Quadrat / Rundes Loch Rohrverbindung Quadrat / Gewindeausführung (parallel zur Welle 2 Schrauben) , die Teilenummer ist USQ16-235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer USQ16-235.

Technischer Support