Runde Rohrverbinder - Stufenbohrungs-Modell für Außeneckenbefestigung

Runde Rohrverbinder - Stufenbohrungs-Modell für Außeneckenbefestigung
* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· Lighter and more compact when used in combination with different diameter shafts.
· Used in the corners of frame assemblies for external fastening of corners

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CS352
LJ352
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser D (D1) Bohrungsdurchmesser D2

22.94 €

1 10 Arbeitstage 69

43.03 €

1 10 Arbeitstage 1319.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsanzahl 3 Bohrungen Werkstoff EN AW-2017 Äquiv. Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Montagebohrung, Form Senkbohrungen Befestigungsart Innensechskantschrauben Hülse Weiß (Standardprodukt)

Technischer Support