Apparate-Lenkrollen / YAR-□□□ / Gummi / Spreizklemmung

Apparate-Lenkrollen / YAR-□□□ / Gummi / Spreizklemmung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Laufradgehäuse | Drehkranz | Drehkranz mit Arretierung | Frei beweglicher Wagen / [Montagehöhe] 93.3 - 130.3 mm / [Traglast] 35, 40 kg | 343, 392 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von YAZAKI KAKO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 93.3 und 130.3 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 35, 40 kg | 343 oder 392 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAR-65
YAR-75
YAR-75S
YAR-100
YAR-100S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Maximallast
(N)
Max. Lastmasse
(kg)
Radmontagehöhe H
(mm)

21.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Flexibler Arm3433593.3

22.91 €

1 5 Arbeitstage Flexibler Arm39240101.3

26.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Freilaufrolle mit Bremse39240101.3

27.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Flexibler Arm39240130.3

31.43 €

1 5 Arbeitstage Freilaufrolle mit Bremse39240130.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Korpus Geräterollen Befestigungsart des Laufrads Nachmontage Passender Rohr-Außendurchmesser (Einsatz)(φ) 28
Ausführung Frei beweglicher Wagen Radialversatz(mm) 27 Rad-werkstoff Kautschuk

Technischer Support