Stirn-Zahnräder / PS / geradverzahnt / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 / Form B / N9 / Nylon / blau (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PS1-100J16

Teilenummer
PS1-100J16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)
Nut (Breite × Tiefe)
(mm)
Größe Gewindebohrung Gewindestift (Zubehör) Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt

92.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde161001040105X2,3NANAFertiges Produkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Form Ausführung B Wärmebehandlung NA
Oberflächenbehandlung NA Bearbeitung - Zähne NA Ausführung - Spiel Verfügbar
Werkstoff - Metallbuchse NA Präzisionskategorie(JIS alt) N9 Werkstoff (Einzelheiten) Nylon (Blau), MC901

Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / PS / geradverzahnt / Modul 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 / Form B / N9 / Nylon / blau, die Teilenummer ist PS1-100J16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS1-100J16.

Produktvarianten

Teilenummer
PS1-100J12
PS1-100J14
PS1-100J15
PS1-100J17
PS1-100J18
PS1-100J19
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Wellenbohrung Bohrungsdurchmesser, Wellendurchmesser
(mm)
Anzahl - Zähne Seitenbreite
(mm)
Durchmesser der Nabe
(φ)
Länge der Nabe
(mm)
Nut (Breite × Tiefe)
(mm)
Größe Gewindebohrung Gewindestift (Zubehör) Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt

92.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde121001040104X1,8NANAFertiges Produkt

92.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde141001040105X2,3NANAFertiges Produkt

92.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde151001040105X2,3NANAFertiges Produkt

91.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde171001040105X2,3NANAFertiges Produkt

92.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde181001040106X2,8NANAFertiges Produkt

92.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10Rundbohrung, Federnut, Gewinde191001040106X2,8NANAFertiges Produkt

Technischer Support