Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRCPF5-1000H |
SRCPF10-1000H |
SRCPF15-1000H |
SRCPF20-1000H |
SRCPFD5-1000HJ |
SRCPFD15-1000HJ |
SRCPFD20-1000HJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 15 | 20 | - | - | ||
241.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 1000 | 100 | 30 | 35 | - | - | ||
499.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.7746 | 1005 | 67 | 50 | 50 | - | - | ||
702.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6.3662 | 1000 | 50 | 60 | 60 | - | - | ||
203.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 1000 | 200 | 15 | 20 | 6 | M5 | |
546.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 4.7746 | 1005 | 67 | 50 | 50 | 5 | M14 | |
758.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6.3662 | 1000 | 50 | 60 | 60 | 5 | M16 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Hochfrequenz | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Länge (Nennwert)(mm) | 1000 | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften