Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SURCPF5-1000 |
SURCPF5-500 |
SURCPF10-1000 |
SURCPF10-500 |
SURCPFD5-1000 |
SURCPFD5-500J |
SURCPFD10-1000 |
SURCPFD10-500J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | 20 | - | - | ||
123.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 500 | 500 | 100 | 15 | 20 | - | - | ||
546.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 1000 | 1000 | 100 | 30 | 35 | - | - | ||
275.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 500 | 500 | 50 | 30 | 35 | - | - | ||
276.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5915 | 1000 | 1000 | 200 | 15 | 20 | 6 | M5 | ||
129.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5915 | 500 | 500 | 100 | 15 | 20 | 4 | M5 | |
599.68 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 1000 | 1000 | 100 | 30 | 35 | 6 | M10 | ||
301.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3.1831 | 500 | 500 | 50 | 30 | 35 | 4 | M10 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Lösungsglühen | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) /Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften