Belüftung KRM-AB-Modell

Belüftung KRM-AB-Modell
[Features]
▪ The body of the equipment has further improved features of oil cap A type and is structured by a cover that has excellent functionality.
▪ It is possible to insert a filter between the cover and the unit.
▪ The equipment is available with a resin filter as well as a metal (sintered metal) filter.
▪ The central unit is designed such that it does not directly receive the dissemination of oil, but this functionality is further improved by the installation of a guard plate.
▪ Custom production can be provided to supply products that meet needed usage conditions.
▪ The standard color of the main unit is black, and that of the cover is red.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRM-AB1-BF
KRM-AB1-F
KRM-AB1-O
KRM-AB1-P
KRM-AB1-P2
KRM-AB2-BF
KRM-AB2-F
KRM-AB2-O
KRM-AB2-P
KRM-AB2-P2
KRM-AB3-BF
KRM-AB3-F
KRM-AB3-O
KRM-AB3-P
KRM-AB3-P2
KRM-AB4-BF
KRM-AB4-F
KRM-AB4-P
KRM-AB4-P2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubengröße B Filter Schutzblech Außendurchmesser Kappe A

11.33 €

1 13 Arbeitstage 10G3/8MetallfilterNA32

9.40 €

1 13 Arbeitstage -G3/8KunststofffilterNA32

5.82 €

1 13 Arbeitstage 10G3/8NANA32

7.45 €

1 13 Arbeitstage 10G3/8NAPräsenz (1 KPa)32

9.69 €

1 13 Arbeitstage 10G3/8NAPräsenz (10 KPa)32

12.17 €

1 13 Arbeitstage 10G1/2MetallfilterNA32

9.96 €

1 13 Arbeitstage -G1/2KunststofffilterNA32

6.36 €

1 13 Arbeitstage -G1/2NANA32

8.03 €

1 13 Arbeitstage 10G1/2NAPräsenz (1 KPa)32

10.50 €

1 13 Arbeitstage -G1/2NAPräsenz (10 KPa)32

14.11 €

1 13 Arbeitstage 10G3/4MetallfilterNA42

11.61 €

1 5 Arbeitstage 10G3/4KunststofffilterNA42

8.03 €

1 13 Arbeitstage -G3/4NANA42

10.50 €

1 13 Arbeitstage -G3/4NAPräsenz (1 KPa)42

12.17 €

1 13 Arbeitstage -G3/4NAPräsenz (10 KPa)42

15.48 €

1 13 Arbeitstage -G1MetallfilterNA42

12.45 €

1 13 Arbeitstage -G1KunststofffilterNA42

11.33 €

1 13 Arbeitstage 10G1NAPräsenz (1 KPa)42

13.27 €

1 13 Arbeitstage -G1NAPräsenz (10 KPa)42

Loading...

  1. 1

Technischer Support