Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AT1-06-7.5A |
AT1-06-7.5C |
AT1-06-10A |
AT1-06-15A |
AT1-06-20A |
AT1-09-7.5A |
AT1-09-7.5C |
AT1-09-10A |
AT1-09-15A |
AT1-09-20A |
AT1-12-7.5A |
AT1-12-10A |
AT1-12-15A |
AT1-12-20A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø (mm) D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Rohrinnendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Länge (m) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7.6 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 7.5 | Ausführung A | ||
18.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.6 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 7.5 | Ausführung C | ||
17.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7.6 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 10 | Ausführung A | ||
23.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7.6 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 15.0 | Ausführung A | ||
32.20 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7.6 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | 20.0 | Ausführung A | ||
25.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 11 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 7.5 | Ausführung A | ||
28.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 7.5 | Ausführung C | ||
28.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 10 | Ausführung A | ||
42.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 15.0 | Ausführung A | ||
57.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 11 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | 20.0 | Ausführung A | ||
43.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | Bis zu 15 | 12 | Bis zu 15 | 7.5 | Ausführung A | ||
59.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | Bis zu 15 | 12 | Bis zu 15 | 10 | Ausführung A | ||
87.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | Bis zu 15 | 12 | Bis zu 15 | 15.0 | Ausführung A | ||
101.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | Bis zu 15 | 12 | Bis zu 15 | 20.0 | Ausführung A |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit / Abriebbeständigkeit | Farbe | Orange |
Werkstoff: Nylon | Weiches Nylon | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20::70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø (mm) D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Rohrinnendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Länge(m)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften