Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AYB4-6 |
AYB6-6 |
AYB6-8 |
AYB8-8 |
AYB10-10 |
AYB12-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, ungleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø d1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 € | 10 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Y-Verbindung | 4 | 6 | ||
3.92 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Y-Verbindung | - | 6 | - | |
4.31 € | 10 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | Y-Verbindung | 6 | 8 | ||
3.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Y-Verbindung | - | 8 | - | ||
4.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Y-Verbindung | - | 10 | - | ||
6.02 € | 10 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Y-Verbindung | - | 12 | - |
Loading...
Ausführung | Eindrück-Schnellkupplung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Haupteinheits-Material | Flammfester PBT-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für allgemeinen Luftdruck | Werkstoff Gewinde | Messing | Dichtungswerkstoff | Spezial-NBR |
Erscheinungsbild Farbe | Weiß | Betriebstemperaturbereich (Luft im Betrieb)(°C) | -20–80 | Betriebstemperaturbereich (Wasser im Betrieb)(°C) | 0-40 |
Beschichtungsverfahren | Chemisch vernickelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Verschraubung, gleicher Ø
Verschraubung, ungleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø d1(mm)
Passender Rohraußen-Ø d2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften