Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) Verbindungsstück (metrisch)

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) Verbindungsstück (metrisch)
Brass specification tee (millimeter size) fitting includes three components: the main body, , nuts and sleeve(s) in an integrated package. Also features excellent negative pressure performance.

[Features]
· Screw-in type.
· Three parts included: fitting body, nuts and sleeve(s).
· Demonstrates excellent sealing performance.
· Fitting body and insert are integrated.
· Also features excellent performance under negative pressure.
· Only the connectors are sealed.
· Does not require sealing tape.
Compliant with JISB8381-1995 (pipe fitting for a flexible hose for pneumatic use)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T4N6X4-PT1/4
T4N6X4-PT1/8
T4N6X4.5-PT1/8
T4N8X5-PT1/8
T4N8X6-PT1/4
T4N10X6.5-PT1/4
T4N10X7.5-PT1/4
T4N10X8-PT1/2
T4N10X8-PT1/4
T4N10X8-PT3/8
T4N12X9-PT1/2
T4N12X9-PT1/4
T4N16X13-PT1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

5.93 €

1 6 Arbeitstage 1/4642.74.5

4.72 €

1 6 Arbeitstage 1/8642.74.5

3.71 €

1 8 Arbeitstage 1/864.53.27.0

6.16 €

1 8 Arbeitstage 1/8853.79.0

6.16 €

1 6 Arbeitstage 1/4864.715.0

6.32 €

1 8 Arbeitstage 1/4106.55.218.0

7.97 €

1 6 Arbeitstage 1/4107.56.224.0

9.05 €

1 8 Arbeitstage 1/21086.730.0

6.29 €

1 8 Arbeitstage 1/41086.725.0

7.30 €

1 6 Arbeitstage 3/81086.725.0

13.85 €

1 8 Arbeitstage 1/21297.633.0

9.15 €

1 8 Arbeitstage 1/41297.633.0

17.96 €

1 8 Arbeitstage 1/2161311.072.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform T-Stück Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Technischer Support