Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) Service-T-Stück (metrisch)

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (Messing-Spezifikation) Service-T-Stück (metrisch)
It consists of three parts: brass fitting body of service tee (mm size), nut, and sleeve, and fitting body and insert are integrated. Also, it is excellent in negative pressure performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST4N4X2-PT1/8
ST4N4X2.5-PT1/8
ST4N6X4-PT1/4
ST4N6X4-PT1/8
ST4N6X4.5-PT1/8
ST4N8X6-PT1/4
ST4N8X6-PT1/8
ST4N8X6-PT3/8
ST4N10X7.5-PT1/4
ST4N10X8-PT3/8
ST4N12X8-PT3/8
ST4N12X9-PT1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Passende Rohrinnen-Ø
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

5.12 €

1 8 Arbeitstage 1/8420.90.5

5.12 €

1 8 Arbeitstage 1/842.51.31.5

5.84 €

1 6 Arbeitstage 1/4642.74.5

4.79 €

1 6 Arbeitstage 1/8642.74.5

3.76 €

1 8 Arbeitstage 1/864.53.27.0

5.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4864.715.0

6.18 €

1 14 Arbeitstage 1/8864.714.0

6.14 €

1 8 Arbeitstage 3/8864.715.0

7.97 €

1 14 Arbeitstage 1/4107.56.224.0

7.57 €

1 8 Arbeitstage 3/81086.725.0

9.45 €

1 14 Arbeitstage 3/81286.625.0

13.85 €

1 8 Arbeitstage 1/21297.633.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform Service-T-Stück Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R

Technischer Support