Schnelldichtungs-Serie DK Rohr Exklusives Modell Kupferrohrverbindungs-Blenden-Touch-Verbinder​ (vernickeltes Finish)

Schnelldichtungs-Serie DK Rohr Exklusives Modell Kupferrohrverbindungs-Blenden-Touch-Verbinder​ (vernickeltes Finish)
Consisting of three parts: copper tube connection panel touch connector fitting body (nickel-plated part), nut, and sleeve. Dedicated fitting for DK tubes. No need to wrap with sealing tape.

[Features]
· Panel touch type fitting that connects DK tubes and copper tubes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DUP6

Teilenummer
DUP6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.00 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Verbindungsform Leitung-Leitung Kontaktverbinder mit Kupferrohr-Verbindungspaneel Werkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Vernickelt Außen-Ø für passende Rohre.(mm) 6 Nutzbare Querschnittfläche 5.5

Sie befinden sich auf der Seite für Schnelldichtungs-Serie DK Rohr Exklusives Modell Kupferrohrverbindungs-Blenden-Touch-Verbinder​ (vernickeltes Finish) , die Teilenummer ist DUP6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DUP6.

Technischer Support