Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Material Details] EN 1.4404 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NL1/2SPSS |
NL1/4SPSS |
NL3/4SPSS |
NL3/8SPSS |
NL3.5SPSS |
NL4SPSS |
NL5SPSS |
NL6SPSS |
NL8SPSS |
NL12SPSS |
NL14SPSS |
NL16SPSS |
NL18SPSS |
NL20SPSS |
NL22SPSS |
NL24SPSS |
NL27SPSS |
NL30SPSS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 13.5 | - | 1/2 | 3.2 | ||
3.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 7.2 | - | 1/4 | 2.2 | ||
26.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | - | 3/4 | 3.2 | ||
6.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10.3 | - | 3/8 | 2 | ||
3.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3.9 | 3.5 | - | 2.2 | ||
3.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4.4 | 4 | - | 2.2 | ||
3.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.4 | 5 | - | 2.2 | ||
3.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.5 | 6 | - | 2 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.7 | 8 | - | 2 | |
16.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 12 | - | 3 | ||
14.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15.2 | 14 | - | 3.2 | ||
20.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 16 | - | 3.2 | ||
23.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 18 | - | 3.2 | ||
32.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 21.4 | 20 | - | 3.2 | ||
41.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 23.4 | 22 | - | 3.2 | ||
53.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 24 | - | 4.5 | ||
65.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 28.4 | 27 | - | 6.8 | ||
85.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 31.4 | 30 | - | 6.8 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Nord-Lock Unterlegscheibe | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | k. A. | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Material: Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | k. A. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Nenngröße Schraube (Zoll)
Dicke T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften