Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (rostfreie Edelstahl-Spezifikation) Verbindungsstück-T-Stück (Zoll Größe)

Schnelldichtungs-Serie Einsatz-Modell (rostfreie Edelstahl-Spezifikation) Verbindungsstück-T-Stück (Zoll Größe)
A 3-point stainless steel 90° elbow (inch sized) with fitting body, nut, and sleeve. The fitting body and insert are integrated. Provides excellent performance at negative pressures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UT1N1/4-S
UT1N3/8-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)
Minimaler Innendurchmesser d2 Nutzbare Querschnittfläche

37.98 €

1 8 Arbeitstage 6.353.46.5

73.61 €

1 8 Arbeitstage 9.535.718.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Verbindungsform Leitung-Leitung Verschraubung, T-Stücke Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support