ChemiFit CP-Serie T-Stück【5 Stk. pro Packung】

ChemiFit CP-Serie T-Stück
· The inner surface of the tee is smooth due to injection molding. Features excellent dust-free and pollution-free characteristics. A special polypropylene resin is used as a base material.

[Features]
· Screw-in type fitting made of polypropylene resin.
· Lightweight.
· Completely oil-free treated product.
· Parts are cleaned in a clean room.
・ Excellent inner surface smoothness.
· Inner surface is smooth due to injection molding.
· Features excellent dust-free and pollution-free characteristics.
· Special polypropylene resin is used as a material.
· Complies with Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 201 (2006) and Ministry of Health, Labour and Welfare Notification 370 (1956)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-T4-R1/8
CP-T6-R1/4
CP-T6-R1/8
CP-T8-R1/4
CP-T8-R1/8
CP-T10-R3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(mm)

23.00 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1/84

19.17 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1/46

23.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1/86

26.27 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1/48

26.27 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1/88

34.87 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 3/810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Schraube⇔Leitungszweiganschluss Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform T-Stück Werkstoff Polypropylen-Kunststoff
Oberflächenbehandlung kA Mit Schraube R Spezifikationen Millimetergröße

Technischer Support