Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LSCN-11S-U
Teilenummer
|
---|
LSCN-11S-U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Serie für IKO | Serie für NSK | Serie für THK | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Mitgelieferte Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH35 | LS35AL, LH35AL | HSR35A | 65 | 63 | 16 | M8x20 |
Loading...
Ausführung | Anschlag |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Anschläge für Linearführungen / Material wählbar / Urethandämpfer / LSCN-S-U, LSCN-U, die Teilenummer ist LSCN-11S-U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSCN-11S-U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Serie für IKO
Serie für NSK
Serie für THK
Breite(mm)
Höhe(mm)
Dicke(mm)
Mitgelieferte Schraube
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LSCN-01-U |
LSCN-01S-U |
LSCN-02-U |
LSCN-02S-U |
LSCN-03-U |
LSCN-03S-U |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Serie für IKO | Serie für NSK | Serie für THK | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Mitgelieferte Schraube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | M5x16 | ||
36.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | M5x16 | ||
21.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5x16 | ||
37.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | M5x16 | ||
30.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038‑Äquiv. | Brüniert | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | M5x16 | ||
39.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | M5x16 |