• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / 420Y, 155 / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Rückenloch / Größe 32-50 (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / 420Y, 155 / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Rückenloch / Größe 32-50
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 34 - 74 mm / [Traglast] 20, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl



Die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 34 und 74 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 20 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

155-R32

Teilenummer
155-R32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Schwenkbar/feststehend Gesamtlänge h oder H
(mm)
b
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

1.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend34~35.0020Kautschuk-Rundbohrungen (zwei Bohrungen)1231203214-5.3-Feststehend577.5-RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom

Technischer Support