Transporträder / 429E-LB65 / Elastomer Rad

Transporträder / 429E-LB65 / Elastomer Rad
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Transporträder von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport von Objekten. Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

429E-LB65

Teilenummer
429E-LB65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Elastomer Rad-Ø außen(mm) 65
Radbreite(mm) 21 Bohrungs-Ø(mm) 6.7 Nabenbreite(mm) 26
Lager Ohne Abdeckung Verfügbar Verschiedene E
Verschiedene Fahrzeuge LB Radkonfiguration PP-Rad, Rad mit Elastomerwicklung, Eingang mit radialem Kugellager

Technischer Support