Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrverfitting, T-Stück mit Innengewinde MDTH

Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrverfitting, T-Stück mit Innengewinde MDTH
The double ferrule type tube fittings female branch tee is MDTH made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MDTH18M-R8SS

Teilenummer
MDTH18M-R8SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.19 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Verzweigung Gewinde⇔Rohr Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Passender Rohraußen-Ø(Ø) 18
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Gewinde-Nenn-Ø 1/2 Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600
Länge L(mm) 38.2

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Klemmhülse-Modell Rohrverfitting, T-Stück mit Innengewinde MDTH, die Teilenummer ist MDTH18M-R8SS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDTH18M-R8SS.

Technischer Support