Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSF02-020J |
SSF03-030J |
SSF04-040J |
SSF06-060J |
SSF08-080J |
SSF10-100J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
7.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
10.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
22.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
34.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
83.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffen mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Öl | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften