Nadel-Absperrventil, Ventilhalsausführung, Absperrventil für hohe Temperaturen, Serie VH

Nadel-Absperrventil, Ventilhalsausführung, Absperrventil für hohe Temperaturen, Serie VH
[Features]
· Compatible with a maximum pressure of up to 24.5 MPa.
· For high temperatures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VH-4PSW-S
VH-4RF-S
VH-6PSW-S
VH-6RF-S
VH-8PSW-S
VH-8RF-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nenn-Ø

185.71 €

1 23 Arbeitstage [Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch-[Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch-1/4B

229.36 €

1 23 Arbeitstage [Rc (R)] Rc1/4B[Rc (R)] Rc1/4B-

200.16 €

1 23 Arbeitstage [Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch-[Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch-3/8B

253.17 €

1 23 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3/8B[Rc (R)] Rc3/8B-

214.60 €

1 23 Arbeitstage [Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch-[Muffenschweißen, Ausführung] Einschweißflansch-1/2B

214.60 €

1 23 Arbeitstage [Rc (R)] Rc1/2B[Rc (R)] Rc1/2B-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Betriebstemperaturbereich(°C) -10::400
Betriebsdruckbereich(MPa) ::24.5

Technischer Support