Zahnriemen / □□□H□□□ / H / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□□H□□□ / H / Zugstrang Glasfaser
Engages properly and can transmit force. Lubrication not required, and replacing almost totally unnecessary.

[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.
· Synchro belt for high loads (for high-load transmission…XH, XXH type).
· An oil-resistant synchro belt (for use in places exposed to large amounts of oil).
· A heat-resistant synchro belt (for use in places 90°C to 120°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000H100
1000H150
1000H200
1020H075
1020H100
1020H150
1050H150
1050H200
1050H300
1100H075
1100H100
1100H300
1140H100
1140H150
1140H300
1250H075
1250H100
1325H100
1325H150
1325H300
1350H100
1400H075
1400H150
1400H300
1700H075
1700H150
185H100
185H300
225H100
225H200
230H075
230H200
230H300
240H075
240H100
240H150
240H200
245H075
245H300
270H075
270H100
270H150
270H200
270H300
280H100
280H150
280H200
300H075
300H100
300H150
300H200
310H075
310H150
315H075
315H100
315H200
320H075
320H100
330H075
330H100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Nennbreite
(Zoll)
Riemenlänge
(Zoll)

128.21 €

1 12 Arbeitstage 1100.0

132.31 €

1 14 Arbeitstage 1.5100.0

175.14 €

1 14 Arbeitstage 2100.0

106.12 €

1 13 Arbeitstage 0.75102.0

139.28 €

1 14 Arbeitstage 1102.0

144.22 €

1 14 Arbeitstage 1.5102.0

144.22 €

1 14 Arbeitstage 1.5105.0

191.25 €

1 13 Arbeitstage 2105.0

284.51 €

1 13 Arbeitstage 3105.0

106.12 €

1 13 Arbeitstage 0.75110.0

139.28 €

1 14 Arbeitstage 1110.0

284.51 €

1 13 Arbeitstage 3110.0

109.22 €

1 14 Arbeitstage 1114.0

161.74 €

1 14 Arbeitstage 1.5114.0

319.56 €

1 13 Arbeitstage 3114.0

119.20 €

1 13 Arbeitstage 0.75125.0

109.22 €

1 14 Arbeitstage 1125.0

121.12 €

1 13 Arbeitstage 1132.5

179.34 €

1 13 Arbeitstage 1.5132.5

354.56 €

1 13 Arbeitstage 3132.5

121.12 €

1 13 Arbeitstage 1135.0

131.26 €

1 13 Arbeitstage 0.75140.0

179.34 €

1 13 Arbeitstage 1.5140.0

354.56 €

1 13 Arbeitstage 3140.0

109.22 €

1 13 Arbeitstage 0.75170.0

214.38 €

1 14 Arbeitstage 1.5170.0

42.93 €

1 14 Arbeitstage 118.5

119.20 €

1 13 Arbeitstage 318.5

42.93 €

1 14 Arbeitstage 122.5

81.03 €

1 13 Arbeitstage 222.5

33.36 €

1 13 Arbeitstage 0.7523.0

81.03 €

1 13 Arbeitstage 223.0

119.20 €

1 13 Arbeitstage 323.0

33.36 €

1 13 Arbeitstage 0.7524.0

42.93 €

1 14 Arbeitstage 124.0

62.15 €

1 13 Arbeitstage 1.524.0

81.03 €

1 13 Arbeitstage 224.0

36.10 €

1 13 Arbeitstage 0.7524.5

129.18 €

1 13 Arbeitstage 324.5

36.10 €

1 13 Arbeitstage 0.7527.0

46.28 €

1 6 Arbeitstage 127.0

67.02 €

1 14 Arbeitstage 1.527.0

86.57 €

1 14 Arbeitstage 227.0

129.18 €

1 13 Arbeitstage 327.0

49.56 €

1 14 Arbeitstage 128.0

72.08 €

1 13 Arbeitstage 1.528.0

94.66 €

1 14 Arbeitstage 228.0

38.61 €

1 14 Arbeitstage 0.7530.0

49.56 €

1 14 Arbeitstage 130.0

72.08 €

1 14 Arbeitstage 1.530.0

94.66 €

1 14 Arbeitstage 230.0

40.38 €

1 13 Arbeitstage 0.7531.0

76.10 €

1 14 Arbeitstage 1.531.0

40.38 €

1 13 Arbeitstage 0.7531.5

52.49 €

1 14 Arbeitstage 131.5

99.61 €

1 13 Arbeitstage 231.5

40.87 €

1 13 Arbeitstage 0.7532.0

52.85 €

1 14 Arbeitstage 132.0

40.87 €

1 14 Arbeitstage 0.7533.0

52.85 €

1 14 Arbeitstage 133.0

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil H Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil
Ausführung - Drehmomentübertragung Normal

Technischer Support