Zahnriemen / 400S14M1890 / S14M / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / 400S14M1890 / S14M / Zugstrang Glasfaser
Capable of high-torque transmission. Long life. Lubrication not required. The belt width can be made narrower than conventional belts with teeth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

400S14M1890

Teilenummer
400S14M1890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

273.32 €

1 65 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil S14M [B] Nennbreite(mm) 40
Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment Umfangslänge(mm) 1890

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / 400S14M1890 / S14M / Zugstrang Glasfaser, die Teilenummer ist 400S14M1890.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 400S14M1890.

Technischer Support