Konfigurierbar in [Länge] 10 - 18 (mm) / [Nenngröße] 5 / [Material] Kunststoff / [Material Details] POM / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HANWGHTB-ST3B-M5-10 |
HANWGHTB-ST-M5-10 |
HANWGHTB-STC-M5-10 |
HANWGHTB-STU-M5-10 |
HANWGHTB-SUS-M5-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) (mm) | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Kunststoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.83 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | Box/Packung | [POM] Delrin 500 | ||
1.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [POM] Delrin 500 | ||
220.83 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 10 | [Chromatiert] Chromatiert | Box/Packung | [POM] Delrin 500 | ||
220.83 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 10 | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | Box/Packung | [POM] Delrin 500 | ||
283.33 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 18 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Box/Packung | [POM] Delrin |
Loading...
Genaue Form | Butterfly | Nenngröße Schraube (M) | 5 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | N/A | Steigung(mm) | 0.8 | Spitzenform | Flaches Ende |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Von Hand anzuziehender Bolzen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Kunststoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften