Flügelschrauben / Kunststoffkopf / schwarz / HANWGHB1【350-600 Stk. pro Packung】

Flügelschrauben / Kunststoffkopf / schwarz / HANWGHB1
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig)




Benötigen Sie neue Flügelschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 10 - 30 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Flügelschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HANWGHB1-ST3W-M3-10
HANWGHB1-ST3W-M3-15
HANWGHB1-ST3W-M3-20
HANWGHB1-ST3W-M3-25
HANWGHB1-ST3W-M4-10
HANWGHB1-ST3W-M4-15
HANWGHB1-ST3W-M4-20
HANWGHB1-ST3W-M4-25
HANWGHB1-ST3W-M4-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

158.58 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103100.5

161.81 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103150.5

116.67 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103200.5

96.67 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103250.5

145.00 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104100.7

143.60 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104150.7

144.04 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104200.7

127.48 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104250.7

96.25 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104300.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support