Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Material Details] JIS-SWRH / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert, Vernickelt, Zinklamellenbeschichtung (dacromet), Lackiert, Beschichtet, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSPC-STC-M5 |
WSPC-STCB-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Nenngröße Schraube (Zoll) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert | 5.1 | 5 | - | 1.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [Chromatiert] Chromatiert | 8.8 | |
1.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert | 5.1 | 5 | - | 1.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [JIS-SWRH] JIS-SWRH72B | - | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 8.8 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federring | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Nenngröße Schraube (Zoll)
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Ausführung
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Außen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften