Elastomer-Scheiben / WSPK-SUSSN-M□ / NBR

Elastomer-Scheiben / WSPK-SUSSN-M□ / NBR
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Unterlegscheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von OHTOMO SS. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSPK-SUSSN-M10
WSPK-SUSSN-M12
WSPK-SUSSN-M16
WSPK-SUSSN-M20
WSPK-SUSSN-M24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M)

1.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10.210

2.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1412

3.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18.416

9.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2120

11.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25.224

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Mit Sicherungslack Ausführung Dichtungs-Unterlegscheibe Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A.

Technischer Support