Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WSPK-SUSPF-M3 |
WSPK-SUSPF-M4 |
WSPK-SUSPF-M5 |
WSPK-SUSPF-M6 |
WSPK-SUSPF-M8 |
WSPK-SUSPF-M10 |
WSPK-SUSPF-M12 |
WSPK-SUSPF-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | |
1.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.2 | 5 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | |
2.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10.8 | 10 | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | 12 | |
11.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 22 | 20 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Dichtungs-Unterlegscheibe | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | k. A. | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Material: Edelstahl | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | k. A. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften