Hersteller-Teilenummer: AW2085E1
Marke: NOK
Preis: 14.06 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Wellen-Ø d: 35 Ø
Außen-Ø D: 55 φ
Breite B: 11 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AW2085E1
Gleitfläche | Achse | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Fett | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Kautschuk (mit Metallring) | Umgebung, Anwendungen | Standard | Staublippe | NA |
Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her | Gehäusenut | NA | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | Öl auf beiden Seiten |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 | Druckwiderstandsgrenze(MPa) | 0.03 |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Dichtring DC-Ausführung, die Teilenummer ist AW2085E1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AW2085E1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø D(φ)
Breite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AW3409E0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø D (φ) | Breite B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 90 | 13 |