Hersteller-Teilenummer: AO1709E1
Marke: NOK
Preis: 8.17 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Wellen-Ø d: 30 Ø
Außen-Ø D: 50 φ
Breite B: 11 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AO1709E1
Gleitfläche | Gehäuse-Innen-Ø Innenfläche | Dichtflüssigkeit | Schmiermittel / Fett | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Material für den Bereich der Dichtlippe | Kautschuk (mit Metallring) | Umgebung, Anwendungen | Standard | Staublippe | NA |
Befestigungsmethode | Nur vom Wellenende her | Gehäusenut | NA | Zwei Flüssigkeiten, Trennung | NA |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::100 | Druckwiderstandsgrenze(MPa) | 0.03 |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Dichtring OC-Ausführung, die Teilenummer ist AO1709E1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AO1709E1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Wellen-Ø d(Ø)
Außen-Ø D(φ)
Breite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AO2240E0 |
AO2390E0 |
AO2864F0 |
AO3222G0 |
AO3400E0 |
AO3994F0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Wellen-Ø d (Ø) | Außen-Ø D (φ) | Breite B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 58 | 11 | ||
7.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 62 | 12 | ||
9.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 72 | 12 | ||
12.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 82 | 12 | ||
13.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 88 | 12 | ||
24.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 95 | 120 | 13 |