O-Ring NOK Eisen Gummi Serie G (unbewegt / bewegt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR0149W
FR0285W
FR0286W
FR0475W
FR0476W
FR0477W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø D
(mm)
Außen-Ø
(Ø)
NOK-Nennbezeichnung

3.06 €

100 9 Arbeitstage 39.445.6G40

1.81 €

100 9 Arbeitstage 24.430.6G25

2.23 €

100 9 Arbeitstage 29.435.6G30

2.71 €

100 9 Arbeitstage 34.440.6G35

3.25 €

100 9 Arbeitstage 44.450.6G45

3.64 €

100 9 Arbeitstage 49.455.6G50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung G (für Befestigung) Dicke W(mm) 3.1 Werkstoff Polyurethankautschuk
Umgebung, Anwendung Druckwiderstand Werkstoff (NOK-Nummer) U801 Härte 94

Technischer Support