Standardmäßige Öldichtung, Modell SK

Standardmäßige Öldichtung, Modell SK
*K type oil seals cannot be used in areas where pressure is applied.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AF0598E2
AF0882E0
AF1133E1
AF1902F0
AF2221E0
AF2780E0
AF3370E0
AF8088E0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellen-Ø d
(Ø)
Außen-Ø D
(φ)
Breite B
(mm)

4.79 €

100 50 Arbeitstage 15307

5.74 €

100 50 Arbeitstage 19406

5.51 €

100 50 Arbeitstage 22388

7.22 €

60 50 Arbeitstage 32528

8.87 €

1 10 Arbeitstage 38526

8.82 €

60 50 Arbeitstage 48659

13.40 €

1 10 Arbeitstage 64827

8.26 €

1 10 Arbeitstage 45626

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gleitfläche Achse Dichtflüssigkeit Schmiermittel / Wasser / Fett / Alkohol Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk
Material für den Bereich der Dichtlippe Metall Umgebung, Anwendungen Abriebfestigkeit Staublippe Verfügbar
Befestigungsmethode Nur vom Wellenende her Gehäusenut NA Zwei Flüssigkeiten, Trennung NA
Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100

Technischer Support