Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FNTLFEL-SUS-M6
Teilenummer
|
---|
FNTLFEL-SUS-M6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Steigung | t | D | Schlüsselflächen (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 6.9 | 1 | 1.2 | 13.0 | 10 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Einzelheiten zur Arretierung | Reibungsmutter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für E-LOCK-Muttern, die Teilenummer ist FNTLFEL-SUS-M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FNTLFEL-SUS-M6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Verkaufseinheit
Höhe(mm)
Steigung
t
D
Schlüsselflächen (B)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FNTLFEL-ST3W-M12 |
FNTLFEL-ST3W-M5 |
FNTLFEL-ST3W-M6 |
FNTLFEL-ST3W-M8 |
FNTLFEL-SUS-M10 |
FNTLFEL-SUS-M8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Höhe (mm) | Steigung | t | D | Schlüsselflächen (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | 12.5 | 1.75 | 1.4 | 24.0 | 19 | ||
105.10 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Box/Packung | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | 6 | 0.8 | 1.0 | 11 | 8.0 | ||
0.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | 6.9 | 1 | 1.2 | 13.0 | 10 | ||
132.80 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Box/Packung | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß) | 8.5 | 1.25 | 1.5 | 17 | 13 | ||
2.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 10.0 | 1.5 | 1.7 | 20.0 | 17 | ||
1.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 8.5 | 1.25 | 1.5 | 17 | 13 |